Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 0037 00 05
Référence pièce
|
---|
09 0037 00 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | AWG | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Matériau du boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Matériau (détails) | Type de joint | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 16 | 5-8 | 8 | 5 | max. 1.5 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | +130 | -20 | 5 | 5 | 10 | 250 | - | Aluminium | - | Soudage | Plaqué argent | - | Aluminium | Vis | Connecteur de câble |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble RD30, le numéro d'article est le suivant: 09 0037 00 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0037 00 05.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Série (connecteurs)
Couleur
Contact principal (PE)
AWG
Diamètre du câble(mm)
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Matériau du boîtier
Connexion (composants)
Matériau de contact
Matériau (détails)
Type de joint
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 0033 00 03 |
09 0041 00 07 |
99 0709 00 05 |
99 0717 00 13 |
99 0737 00 24 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | AWG | Diamètre du câble (mm) | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Matériau du boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Matériau (détails) | Type de joint | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Droit | 16 | 5-8 | 8 | 5 | max. 1.5 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | +130 | -20 | 3 | 3 | 10 | 250 | - | Aluminium | - | Soudage | Plaqué argent | - | Aluminium | Vis | Connecteur de câble | ||
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | Droit | 20 | 5-8 | 8 | 5 | 0.75 max. | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +130 | -20 | 7 | 7 | 5 | 250 | - | Aluminium | - | Soudage | Plaqué argent | - | Aluminium | Vis | Connecteur de câble | ||
- | 28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | Droit | 14 | - | 12 | 10 | - | 2.5 | 2.5mm² (max.) | +70 | -20 | 4 | 4 + PE | - | - | 694 | PA (UL 94 V-0) | Noir | Vis | CuZn | Oui | - | - | - | |
- | 28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Droit | 14 | - | 12 | 10 | - | 2.5 | 2.5mm² (max.) | +85 | -40 | 12 | 12 + PE | - | - | 694 | PA (UL 94 V-0) | Noir | Soudage | CuZn | Oui | - | - | - | |
- | 35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | Droit | 14 | - | 12 | 10 | - | 2.5 | 2.5mm² (max.) | +85 | -40 | 24 | 24 + PE | - | - | 694 | PA (UL 94 V-0) | Noir | Soudage | CuZn | Oui | - | - | - |