Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle RD30

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 0712 00 05
99 0720 00 13
99 0740 00 24
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø du câble (min.)
(mm)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Nombre de broches Nombre total de broches Connexion (composants)

25.55 €

1 Disponible 3 jours 10+80-4044 + PEVis

26.77 €

1 Disponible 3 jours 10+80-401212 + PEVis

45.52 €

1 Disponible 3 jours 1--2424 + PESoudage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 1 Allowable Voltage(V) 50 AWG 14
Ø du câble (max.)(mm) 12 Angle de connexion(°) 180 Section transversale (max.)(mm²) 2.5
Plage de section transversale 2.5mm² (max.) Série (connecteurs) 694 Matériau du boîtier PA (UL 94 V-0)
Couleur Noir Type de connecteur Verrouillage à vis Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique
Matériau de contact CuZn Contact principal (PE) Oui

Assistance technique