Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 0711 00 05 |
99 0719 00 13 |
99 0739 00 24 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ø du câble (min.) (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | - | - | 4 | 4 + PE | Vis | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | - | - | 12 | 12 + PE | Vis | ||
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | +80 | -40 | 24 | 24 + PE | Soudage |
Loading...
Allowable Current(A) | 5 | AWG | 14 | Ø du câble (max.)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Plage de section transversale | 2.5mm² (max.) |
Série (connecteurs) | 694 | Matériau du boîtier | PA (UL 94 V-0) | Couleur | Noir |
Type de connecteur | Verrouillage à vis | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | CuZn |
Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Ø du câble (min.)(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles