Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
79 9723 020 08
Allowable Current(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | 50 | Connection direction | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du câble(mm) | 6.2 | Longueur du câble(m) | 2 | Température max.(°C) | +85 |
Température min.(°C) | -40 | Nombre de broches (RJ) | 8 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle RJ45 | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle RJ45 | Couleur | Noir |
Connexion (composants) | Serti | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle |
Matériau de contact | CuZn | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab), fiche mâle M12, droit, le numéro d'article est le suivant: 79 9723 020 08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 79 9723 020 08.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles