Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab), prise femelle M8, droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
79 3808 42 08
79 3808 45 08
79 3808 52 08
79 3808 55 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du câble
(m)

28.93 €

1 Disponible 3 jours 2

33.21 €

1 Disponible 45 jours 5

30.00 €

1 Disponible 3 jours 2

38.57 €

1 Disponible 3 jours 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Voltage(V) 30 Connection direction Droit AWG 24
Diamètre du câble(mm) 6 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -25 Nombre de broches (RJ) 8 Type de filetage côté connexion M8
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M8, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Couleur Noir
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle Matériau de contact CuZn
Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) Couleur de câble Gris

Assistance technique