Connecteur micro circulaire Série 420

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99 4709 00 04

Référence pièce
99 4709 00 04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.67 €

1 Disponible 50 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 1 Connection direction Droit AWG 26
Diamètre du câble(mm) 3 - 4 Ø du câble (max.)(mm) 4 Ø du câble (min.)(mm) 3
Angle de connexion(°) 180 Section transversale(mm²) 0.14 Section transversale (max.)(mm²) 0.14
Plage de section transversale 0.14mm² (max.) Nombre de broches 4 Nombre total de broches 4
Courant nominal (détails)(A) 1 Tension nominale (détails)(V) 125 Série (connecteurs) 420
Niveau de contamination 2 Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Fiche mâle
Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Plaqué or Type de joint Micro push-pull
Type (divers) Connecteur de câble

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur micro circulaire Série 420, le numéro d'article est le suivant: 99 4709 00 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 4709 00 04.

Assistance technique