Série 718 et 768, écrou de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

01 0769 001

Référence pièce
01 0769 001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.33 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25 Nombre de broches (RJ) 4
Type de filetage côté connexion M8 Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Contre-écrou
Surface de contact Plaqué or Matériau (détails) PUR Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur Couleur de câble Noir

Vous vous trouvez sur la page de Série 718 et 768, écrou de fixation, le numéro d'article est le suivant: 01 0769 001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 01 0769 001.

Assistance technique