Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
08 2586 000 000
Allowable Current(A) | 5 | Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Série (connecteurs) | 720 | Type de connecteur (catégorie) | Capuchon de protection de connecteur cylindrique |
Vous vous trouvez sur la page de Capuchon de protection série 720 pour connecteur de câble femelle, le numéro d'article est le suivant: 08 2586 000 000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 08 2586 000 000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles