Capuchon de protection série 720 pour connecteur d'élément de montage pour panneau mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

08 2559 000 000

Référence pièce
08 2559 000 000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.45 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 3 Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Série (connecteurs) 720 Type de connecteur (catégorie) Capuchon de protection de connecteur cylindrique

Vous vous trouvez sur la page de Capuchon de protection série 720 pour connecteur d'élément de montage pour panneau mâle, le numéro d'article est le suivant: 08 2559 000 000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 08 2559 000 000.

Assistance technique