Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 9749 30 03 |
09 9765 30 04 |
09 9791 30 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 36 jours | 3 | 3 | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 4 | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 |
Loading...
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 60 | AWG | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale(mm²) | 0.25 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.25 |
Plage de section transversale | 0.25mm² (max.) | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | 55 |
Diamètre du trou de montage | 9.1 | Série (connecteurs) | 719 | Niveau de contamination | 1 |
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Fiche mâle à manchon | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | Au (or) | Type de joint | À clipser | Type (divers) | Connecteur à bride |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles