Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 9105 60 03
Référence pièce
|
---|
99 9105 60 03 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur | Matériau de contact | Type de joint | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 20 | 6 | 5.3 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Bleu | Fiche mâle | Plaqué or | À clipser | - |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Connexion (composants) | Soudage |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble IP67 enfichable, le numéro d'article est le suivant: 99 9105 60 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 9105 60 03.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Section transversale(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Niveau de contamination
Type (divers)
AWG
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Série (connecteurs)
Matériau du boîtier
Couleur
Type de connecteur
Matériau de contact
Type de joint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 9105 50 03 |
99 9105 70 03 |
99 9113 50 05 |
99 9113 60 05 |
99 9125 00 08 |
99 9125 50 08 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur | Matériau de contact | Type de joint | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | 6 | 5.3 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Rouge | Fiche mâle | Plaqué or | À clipser | - | ||
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +125 | -40 | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Vert | Fiche mâle | Plaqué or | À clipser | - | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 20 | 6 | 5.3 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Rouge | Fiche mâle | Plaqué or | À clipser | - | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Bleu | Fiche mâle | Plaqué or | À clipser | - | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | - | 20 | 6 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 8 | 8 | 2 | 125 | 720 | 2 | - | - | Connecteur | Au (or) | Enfichable | Prise de câble | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | - | 24 | 6 | 5.3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | - | - | 8 | 8 | - | - | 720 | - | PA | Rouge | Fiche mâle | Plaqué or | À clipser | - |