Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur | Matériau de contact | Type de joint | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +125 | -40 | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Rouge | Prise femelle | Plaqué or | À clipser | - | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +80 | -40 | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Bleu | Prise femelle | Plaqué or | À clipser | - | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | 300 | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +125 | -40 | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Rouge | Prise femelle | Plaqué or | À clipser | - | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Bleu | Prise femelle | Plaqué or | À clipser | - | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 76 jours | 1 | 50 | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +80 | -40 | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Vert | Prise femelle | Plaqué or | À clipser | - | ||
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | 3 | 3 | 3 | 125 | 620 | 2 | - | - | Connecteur | Au (or) | À clipser | Prise de câble | ||
- | 9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 3 | 3 | - | - | 620 | - | - | Rouge | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - | |
- | 9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 3 | 3 | - | - | 620 | - | - | Bleu | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - | |
- | 9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +95 | -30 | 3 | 3 | - | - | 620 | - | - | Vert | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | 4 | 4 | 2.5 | 125 | 620 | 2 | - | - | Connecteur | Au (or) | À clipser | Prise de câble | ||
- | 11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +70 | -25 | 4 | 4 | - | - | 620 | - | - | Bleu | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 60 | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | 5 | 5 | 2 | 60 | 620 | 2 | - | - | Connecteur | Au (or) | À clipser | Prise de câble | ||
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 5 | 5 | - | - | 620 | - | - | Rouge | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - | |
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 5 | 5 | - | - | 620 | - | - | Bleu | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | 8 | 8 | 1 | 60 | 620 | 2 | - | - | Connecteur | Au (or) | À clipser | Prise de câble | ||
- | 15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 8 | 8 | - | - | 620 | - | - | Rouge | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Connexion (composants) | Soudage |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Série (connecteurs)
Niveau de contamination
Matériau du boîtier
Couleur
Type de connecteur
Matériau de contact
Type de joint
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles