Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 9214 050 05
Référence pièce
|
---|
99 9214 050 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur | Matériau de contact | Type de joint | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 5 | 5 | - | - | 620 | - | - | Rouge | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Connexion (composants) | Soudage |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle IP67 enfichable, le numéro d'article est le suivant: 99 9214 050 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 9214 050 05.
Configurer
Propriétés de base
Section transversale(mm²)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Niveau de contamination
Matériau du boîtier
Type (divers)
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Série (connecteurs)
Couleur
Type de connecteur
Matériau de contact
Type de joint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 9114 60 05 |
99 9114 70 05 |
99 9206 00 03 |
99 9214 060 05 |
99 9226 00 08 |
99 9226 050 08 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur | Matériau de contact | Type de joint | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Bleu | Prise femelle | Plaqué or | À clipser | - | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 50 | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +80 | -40 | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Vert | Prise femelle | Plaqué or | À clipser | - | ||
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | 3 | 3 | 3 | 125 | 620 | 2 | - | - | Connecteur | Au (or) | À clipser | Prise de câble | ||
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 5 | 5 | - | - | 620 | - | - | Bleu | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | 8 | 8 | 1 | 60 | 620 | 2 | - | - | Connecteur | Au (or) | À clipser | Prise de câble | ||
- | 15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 8 | 8 | - | - | 620 | - | - | Rouge | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - |