Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 9206 050 03
Référence pièce
|
---|
99 9206 050 03 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur | Matériau de contact | Type de joint | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 3 | 3 | - | - | 620 | - | - | Rouge | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Connexion (composants) | Soudage |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle IP67 enfichable, le numéro d'article est le suivant: 99 9206 050 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 9206 050 03.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Section transversale(mm²)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Niveau de contamination
Matériau du boîtier
Type (divers)
Allowable Current(A)
AWG
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Série (connecteurs)
Couleur
Type de connecteur
Matériau de contact
Type de joint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 9114 60 05 |
99 9114 70 05 |
99 9206 00 03 |
99 9206 060 03 |
99 9206 070 03 |
99 9210 00 04 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur | Matériau de contact | Type de joint | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Bleu | Prise femelle | Plaqué or | À clipser | - | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 50 | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +80 | -40 | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Vert | Prise femelle | Plaqué or | À clipser | - | ||
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | 3 | 3 | 3 | 125 | 620 | 2 | - | - | Connecteur | Au (or) | À clipser | Prise de câble | ||
- | 9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 3 | 3 | - | - | 620 | - | - | Bleu | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - | |
- | 9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +95 | -30 | 3 | 3 | - | - | 620 | - | - | Vert | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | 4 | 4 | 2.5 | 125 | 620 | 2 | - | - | Connecteur | Au (or) | À clipser | Prise de câble |