Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 9114 70 05
Référence pièce
|
---|
99 9114 70 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur | Matériau de contact | Type de joint | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 50 | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +80 | -40 | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Vert | Prise femelle | Plaqué or | À clipser | - |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Connexion (composants) | Soudage |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle IP67 enfichable, le numéro d'article est le suivant: 99 9114 70 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 9114 70 05.
Configurer
Propriétés de base
Section transversale(mm²)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Niveau de contamination
Type (divers)
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Série (connecteurs)
Matériau du boîtier
Couleur
Type de connecteur
Matériau de contact
Type de joint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 9106 60 03 |
99 9114 50 05 |
99 9114 60 05 |
99 9206 00 03 |
99 9206 050 03 |
99 9206 060 03 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur | Matériau de contact | Type de joint | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +80 | -40 | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Bleu | Prise femelle | Plaqué or | À clipser | - | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | 300 | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +125 | -40 | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Rouge | Prise femelle | Plaqué or | À clipser | - | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Bleu | Prise femelle | Plaqué or | À clipser | - | ||
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | 3 | 3 | 3 | 125 | 620 | 2 | - | - | Connecteur | Au (or) | À clipser | Prise de câble | ||
- | 8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 3 | 3 | - | - | 620 | - | - | Rouge | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - | |
- | 9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | 3 | 3 | - | - | 620 | - | - | Bleu | Connecteur | Au (or) | Enfichable | - |