Connecteur de câble femelle IP67 enfichable, sortie de câble 4-6mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 9106 00 03
99 9114 00 05
99 9126 00 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
AWG Section transversale
(mm²)
Section transversale (max.)
(mm²)
Plage de section transversale Nombre de broches Nombre total de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)

9.45 €

1 Disponible 26 jours 7200.750.750.75mm² (max.)337250

12.67 €

1 Disponible 3 jours 5200.750.750.75mm² (max.)555125

16.93 €

1 Disponible 3 jours 2240.250.250.25mm² (max.)882125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Ø du câble (max.)(mm) 6 Ø du câble (min.)(mm) 4
Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40
Série (connecteurs) 720 Niveau de contamination 2 Connexion (composants) Soudage
Type de connecteur Connecteur Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Au (or)
Type de joint Enfichable Type (divers) Prise de câble

Assistance technique