Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 9126 00 08
Référence pièce
|
---|
99 9126 00 08 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 8 | 8 | 2 | 125 |
Loading...
Connection direction | Droit | Ø du câble (max.)(mm) | 6 | Ø du câble (min.)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 |
Série (connecteurs) | 720 | Niveau de contamination | 2 | Connexion (composants) | Soudage |
Type de connecteur | Connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Au (or) |
Type de joint | Enfichable | Type (divers) | Prise de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle IP67 enfichable, sortie de câble 4-6mm, le numéro d'article est le suivant: 99 9126 00 08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 9126 00 08.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
AWG
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 9106 00 03 |
99 9114 00 05 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 3 | 3 | 7 | 250 | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 5 | 5 | 5 | 125 |