Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre du trou de montage | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Type de joint | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +125 | -55 | M12 x 1 | 3 | 3 | 7 | 250 | 720 | 2 | - | - | Prise femelle à manchon | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | Prise à bride | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 16 | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Rouge | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Plaqué or | - | Enfichable | - | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 50 | 20 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 16 | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Bleu | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Plaqué or | - | Enfichable | - | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 16 | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Vert | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Plaqué or | - | Enfichable | - | ||
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +125 | -55 | M12 x 1 | 5 | 5 | 5 | 125 | 720 | 2 | - | - | Prise femelle à manchon | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | Prise à bride | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 16 | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Rouge | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Plaqué or | - | Enfichable | - | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +85 | -40 | 16 | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Bleu | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Plaqué or | - | Enfichable | - | ||
- | 11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +85 | -25 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | PA (UL 94 V-0) | Vert | Prise femelle à manchon | Micro-connecteur DIN | Bronze, plaqué or | Non | - | - | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | - | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +125 | -55 | M12 x 1 | 8 | 8 | 2 | 125 | 720 | 2 | - | - | Prise femelle à manchon | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | Prise à bride | ||
- | 15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | - | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | PA (UL 94 V-0) | Rouge | Prise femelle à manchon | Micro-connecteur DIN | Bronze, plaqué or | Non | - | - | |
- | 17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 60 | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | PA (UL 94 V-0) | Bleu | Prise femelle à manchon | Micro-connecteur DIN | Bronze, plaqué or | Non | - | - | |
- | 8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | - | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | M8 x 0.75 | 3 | 3 | - | - | 620 | - | - | Rouge | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | - | |
- | 8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | M8 x 0.75 | 3 | 3 | - | - | 620 | - | - | Vert | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | - | |
- | 8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | M8 x 0.75 | 4 | 4 | - | - | 620 | - | - | Rouge | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | - | |
- | 8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 60 | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | M8 x 0.75 | 4 | 4 | - | - | 620 | - | - | Bleu | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | - | |
- | 8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | M8 x 0.75 | 4 | 4 | - | - | 620 | - | - | Vert | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | - | |
- | 10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +95 | -30 | M8 x 0.75 | 5 | 5 | - | - | 620 | - | - | Rouge | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | - | |
- | 9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | M8 x 0.75 | 5 | 5 | - | - | 620 | - | - | Bleu | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | - | |
- | 9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +95 | -30 | M8 x 0.75 | 5 | 5 | - | - | 620 | - | - | Vert | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | - | |
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | M8 x 0.75 | 8 | 8 | - | - | 620 | - | - | Bleu | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | - | |
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | M8 x 0.75 | 8 | 8 | - | - | 620 | - | - | Vert | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | - |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Connexion (composants) | Soudage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Diamètre du trou de montage
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Série (connecteurs)
Niveau de contamination
Matériau du boîtier
Couleur
Type de connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Matériau de contact
Contact principal (PE)
Type de joint
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles