Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 9216 060 05
Référence pièce
|
---|
99 9216 060 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre du trou de montage | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Type de joint | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | M8 x 0.75 | 5 | 5 | - | - | 620 | - | - | Bleu | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | - |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Connexion (composants) | Soudage |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle IP67 enfichable, le numéro d'article est le suivant: 99 9216 060 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 9216 060 05.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Section transversale(mm²)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Niveau de contamination
Matériau du boîtier
Contact principal (PE)
Type (divers)
Allowable Current(A)
AWG
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Diamètre du trou de montage
Nombre de broches
Nombre total de broches
Série (connecteurs)
Couleur
Type de connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Matériau de contact
Type de joint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 9108 70 03 |
99 9116 00 05 |
99 9116 50 05 |
99 9216 070 05 |
99 9228 060 08 |
99 9228 070 08 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre du trou de montage | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Type de joint | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 16 | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Vert | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Plaqué or | - | Enfichable | - | ||
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +125 | -55 | M12 x 1 | 5 | 5 | 5 | 125 | 720 | 2 | - | - | Prise femelle à manchon | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | Prise à bride | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75mm² (max.) | - | - | 16 | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Rouge | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Plaqué or | - | Enfichable | - | ||
- | 9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +95 | -30 | M8 x 0.75 | 5 | 5 | - | - | 620 | - | - | Vert | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | - | |
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | M8 x 0.75 | 8 | 8 | - | - | 620 | - | - | Bleu | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | - | |
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -40 | M8 x 0.75 | 8 | 8 | - | - | 620 | - | - | Vert | Prise femelle | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | - |