Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 9211 00 04
Référence pièce
|
---|
99 9211 00 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre du trou de montage | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Type de joint | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +125 | -55 | M8 x 0.75 | 4 | 4 | 2.5 | 125 | 620 | 2 | - | - | Fiche mâle à manchon | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | À clipser | Fiche mâle à bride |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Connexion (composants) | Soudage |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage IP67 enfichable pour panneau mâle, le numéro d'article est le suivant: 99 9211 00 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 9211 00 04.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Matériau du boîtier
Couleur
Contact principal (PE)
Allowable Current(A)
AWG
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Diamètre du trou de montage
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Série (connecteurs)
Niveau de contamination
Type de connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Matériau de contact
Type de joint
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 9127 00 08 |
99 9127 60 08 |
99 9135 70 12 |
99 9211 050 04 |
99 9211 060 04 |
99 9211 070 04 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre du trou de montage | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Série (connecteurs) | Niveau de contamination | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Type de joint | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | - | 20 | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +125 | -55 | M12 x 1 | 8 | 8 | 2 | 125 | 720 | 2 | - | - | Fiche mâle à manchon | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | Fiche mâle à bride | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | - | 24 | 6 | 5.4 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | - | - | 16 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | PA | Bleu | Fiche mâle | Connecteur cylindrique | Plaqué or | - | Enfichable | - | ||
- | 16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 60 | 24 | - | - | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | PA (UL 94 V-0) | Vert | Fiche mâle à manchon | Micro-connecteur DIN | Laiton plaqué or | Non | - | - | |
- | 8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | - | 24 | - | - | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | PA (UL 94 V-0) | Rouge | Fiche mâle à manchon | Micro-connecteur DIN | Laiton plaqué or | Non | - | - | |
- | 8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | - | 24 | - | - | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | PA (UL 94 V-0) | Bleu | Fiche mâle à manchon | Micro-connecteur DIN | Laiton plaqué or | Non | - | - | |
- | 7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | - | 24 | - | - | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | PA (UL 94 V-0) | Vert | Fiche mâle à manchon | Micro-connecteur DIN | Laiton plaqué or | Non | - | - |