Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 9105 400 03 |
99 9105 450 03 |
99 9105 460 03 |
99 9113 400 05 |
99 9113 460 05 |
99 9133 462 12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | 6 | 4 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 3 | 3 | Gris | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | 6 | 4 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 3 | 3 | Rouge | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | 6 | 4 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 3 | 3 | Bleu | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 6 | 4 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 5 | 5 | Gris | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 6 | 4 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 5 | 5 | Bleu | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 60 | 24 | 8 | 6 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 12 | 12 | Bleu |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Matériau du boîtier | PA (UL 94 V-0) | Connexion (composants) | Soudage |
Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Micro-connecteur DIN | Matériau de contact | Laiton plaqué or |
Contact principal (PE) | Non |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles