Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 9105 400 03
Référence pièce
|
---|
99 9105 400 03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | 6 | 4 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 3 | 3 | Gris |
Loading...
Connection direction | Droit | Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Matériau du boîtier | PA (UL 94 V-0) | Connexion (composants) | Soudage |
Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Micro-connecteur DIN | Matériau de contact | Laiton plaqué or |
Contact principal (PE) | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble miniature IP67 enfichable, le numéro d'article est le suivant: 99 9105 400 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 9105 400 03.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Allowable Current(A)
AWG
Ø du câble (max.)(mm)
Ø du câble (min.)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 9105 450 03 |
99 9105 460 03 |
99 9113 400 05 |
99 9113 460 05 |
99 9133 462 12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø du câble (max.) (mm) | Ø du câble (min.) (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | 6 | 4 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 3 | 3 | Rouge | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | 6 | 4 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 3 | 3 | Bleu | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 6 | 4 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 5 | 5 | Gris | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 6 | 4 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 5 | 5 | Bleu | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 60 | 24 | 8 | 6 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 12 | 12 | Bleu |