Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 9106 450 03 |
99 9106 460 03 |
99 9114 400 05 |
99 9114 450 05 |
99 9114 470 05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Couleur | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | 3 | 3 | Rouge | Laiton plaqué or | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | 3 | 3 | Bleu | Bronze, plaqué or | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 | 5 | Gris | Laiton plaqué or | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 | 5 | Rouge | Laiton plaqué or | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 | 5 | Vert | Bronze, plaqué or |
Loading...
Connection direction | Droit | AWG | 20 | Ø du câble (max.)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (min.)(mm) | 4 | Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.75 |
Plage de section transversale | 0.75mm² (max.) | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 |
Matériau du boîtier | PA (UL 94 V-0) | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Connecteur |
Type de connecteur (catégorie) | Micro-connecteur DIN | Contact principal (PE) | Non |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Couleur
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles