Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 9108 400 03 |
99 9116 400 05 |
99 9136 490 12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +70 | -40 | 3 | 3 | Bronze, plaqué or | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +70 | -40 | 5 | 5 | Bronze, plaqué or | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 60 | 24 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | 12 | 12 | Laiton plaqué or |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Matériau du boîtier | PA (UL 94 V-0) | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Prise femelle à manchon | Type de connecteur (catégorie) | Micro-connecteur DIN |
Contact principal (PE) | Non |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles