Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 9136 490 12
Référence pièce
|
---|
99 9136 490 12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 60 | 24 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +85 | -25 | 12 | 12 | Laiton plaqué or |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Matériau du boîtier | PA (UL 94 V-0) | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Prise femelle à manchon | Type de connecteur (catégorie) | Micro-connecteur DIN |
Contact principal (PE) | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage IP67 enfichable pour panneau femelle miniature, le numéro d'article est le suivant: 99 9136 490 12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 9136 490 12.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 9108 400 03 |
99 9116 400 05 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Matériau de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | 20 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +70 | -40 | 3 | 3 | Bronze, plaqué or | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | 20 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +70 | -40 | 5 | 5 | Bronze, plaqué or |