Connecteur d'élément de montage IP67 enfichable pour panneau mâle miniature

Connecteur d'élément de montage IP67 enfichable pour panneau mâle miniature

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 99 9115 400 05

Marque: BINDER

Prix: 8.40

Délai de livraison: 3 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99 9115 400 05

Référence pièce
99 9115 400 05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 5 AWG 20 Angle de connexion(°) 180
Section transversale (max.)(mm²) 0.75 Plage de section transversale 0.75mm² (max.) Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Nombre de broches 5 Nombre total de broches 5
Matériau du boîtier PA (UL 94 V-0) Couleur Gris Connexion (composants) Soudage
Type de connecteur Fiche mâle à manchon Type de connecteur (catégorie) Micro-connecteur DIN Matériau de contact Bronze, plaqué or
Contact principal (PE) Non

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage IP67 enfichable pour panneau mâle miniature, le numéro d'article est le suivant: 99 9115 400 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 9115 400 05.

Assistance technique