Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 9205 460 03
Référence pièce
|
---|
99 9205 460 03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Série (connecteurs) | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Type de joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | +85 | -25 | 3 | 3 | - | PA (UL 94 V-0) | Bleu | Micro-connecteur DIN | Laiton plaqué or | Non | - |
Loading...
Connection direction | Droit | AWG | 24 | Ø du câble (max.)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (min.)(mm) | 3 | Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.25 |
Plage de section transversale | 0.25mm² (max.) | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Fiche mâle |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble sous-miniature IP67 enfichable, le numéro d'article est le suivant: 99 9205 460 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 9205 460 03.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Série (connecteurs)
Type de joint
Allowable Current(A)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Matériau du boîtier
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Matériau de contact
Contact principal (PE)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99 9205 070 03 |
99 9205 400 03 |
99 9205 450 03 |
99 9209 050 04 |
99 9209 060 04 |
99 9209 070 04 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Série (connecteurs) | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Type de joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | +85 | -40 | 3 | 3 | 620 | - | Vert | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | +85 | -25 | 3 | 3 | - | PA (UL 94 V-0) | Gris | Micro-connecteur DIN | Laiton plaqué or | Non | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | +85 | -25 | 3 | 3 | - | PA (UL 94 V-0) | Rouge | Micro-connecteur DIN | Laiton plaqué or | Non | - | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | +85 | -40 | 4 | 4 | 620 | - | Rouge | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | +85 | -40 | 4 | 4 | 620 | - | Bleu | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | +70 | -25 | 4 | 4 | 620 | - | Vert | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable |