Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 9206 450 03 |
99 9206 470 03 |
99 9210 450 04 |
99 9226 400 08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 3 | 3 | Rouge | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 3 | 3 | Vert | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | 4 | 4 | Rouge | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 8 | 8 | Gris |
Loading...
Connection direction | Droit | AWG | 24 | Ø du câble (max.)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (min.)(mm) | 3 | Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.25 |
Plage de section transversale | 0.25mm² (max.) | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 |
Matériau du boîtier | PA (UL 94 V-0) | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Connecteur |
Type de connecteur (catégorie) | Micro-connecteur DIN | Matériau de contact | Bronze, plaqué or | Contact principal (PE) | Non |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles