Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 9212 400 04
Allowable Current(A) | 2.5 | AWG | 24 | Angle de connexion(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 0.25 | Plage de section transversale | 0.25mm² (max.) | Température max.(°C) | +85 |
Température min.(°C) | -25 | Nombre de broches | 4 | Nombre total de broches | 4 |
Matériau du boîtier | PA (UL 94 V-0) | Couleur | Gris | Connexion (composants) | Soudage |
Type de connecteur | Prise femelle à manchon | Type de connecteur (catégorie) | Micro-connecteur DIN | Matériau de contact | Laiton plaqué or |
Contact principal (PE) | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage IP67 enfichable pour panneau femelle sous-miniature, le numéro d'article est le suivant: 99 9212 400 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 9212 400 04.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles