Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43 1900 004 03
Allowable Current(A) | 6 | Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Vis |
---|---|---|---|---|---|
Section de câble(mm²) | 0.14 - 0.75 | Nombre de broches | 2+PE | Nombre total de broches | 2 |
Diamètre de la prise femelle(mm) | 4–6 | Plage de température(°C) | -20 - +120 | Type | Série C 230 |
Type (divers) | DIN en 175301-803, filetage métrique M12 | Normes / marques de certification | DIN en 175301-803, filetage métrique M12 | Couleur | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur femelle de taille C (élément de montage pour panneau), le numéro d'article est le suivant: 43 1900 004 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43 1900 004 03.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles