Connecteur d'électrovanne femelle, moulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30 5535 500 000
32 5335 300 000
34 5734 300 000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode d'usinage Diamètre de câble
(mm)
Nombre de broches Nombre total de broches Standard (connecteurs carrés) Type (connecteurs de vanne) Longueur de câble
(m)

21.29 €

1 Disponible 3 jours -5.9033 + PEQualité industrielleB standard5

27.85 €

1 Disponible 3 jours --33 + PEDINB standard3

32.15 €

1 Disponible 3 jours Serti5.9044 + PEDINC standard3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du câble(mm²) 0.75 Température max.(°C) 85 Température min.(°C) -20
Tension nominale(V) 230 Indice IP IP67 Couleur Noir
Matériau conducteur PUR Contact principal (PE) Oui

Assistance technique