Connecteur d'électrovanne femelle, câblé, LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

31 5236 500 510

Référence pièce
31 5236 500 510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.55 €

1 Disponible 50 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du câble(mm²) 0.75 Diamètre de câble(mm) 6 Température max.(°C) 85
Température min.(°C) -25 Tension nominale(V) 24 Indice IP IP67
Nombre de broches 3 Nombre total de broches 3 + PE Couleur Noir
Matériau conducteur PUR Affichage LED Standard (connecteurs carrés) DIN
Type (connecteurs de vanne) A planaire Contact principal (PE) Oui Longueur de câble(m) 5

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'électrovanne femelle, câblé, LED, le numéro d'article est le suivant: 31 5236 500 510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 31 5236 500 510.

Assistance technique