Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 65 161 6712 |
09 65 261 6712 |
09 65 361 6712 |
09 65 461 6712 |
09 67 025 5601 |
09 67 037 5601 |
09 67 050 5601 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Nombre de rangées | Cycles d'accouplement (activations) | Caractéristiques de connecteur | Connexion (composants) | Surface de contact | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | 2 | 250 | + mousqueton | Soudage | Plaqué or | Ni | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 2 | 250 | + mousqueton | Soudage | Plaqué or | Ni | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 2 | 250 | + mousqueton | Soudage | Plaqué or | Ni | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 36 jours | 37 | 2 | 250 | + mousqueton | Soudage | Plaqué or | Ni | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 2 | - | + trou de dégagement | Serti | - | - | ||
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37 | 2 | - | + trou de dégagement | Serti | - | - | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 3 | - | + trou de dégagement | Serti | - | - |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Barrette à broches D-SUB |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Nombre de rangées
Cycles d'accouplement (activations)
Caractéristiques de connecteur
Connexion (composants)
Surface de contact
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles