Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 65 162 6811 |
09 65 262 6811 |
09 65 362 6811 |
09 66 162 681 5 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) | Caractéristiques de connecteur | Type de coque | Taille de filetage | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 9 | 6/5 max. | + filetage interne M3 | Thermoplasticheur Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Filetage M3 (montage par boulon et vis) | barrette à broches | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6/5 max. | 15 | 6/5 max. | + filetage interne M3 | Thermoplasticheur Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Filetage M3 (montage par boulon et vis) | barrette à broches | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6/5 max. | 25 | 6/5 max. | + filetage interne M3 | Thermoplasticheur Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Filetage M3 (montage par boulon et vis) | barrette à broches | ||
6.15 € | 1 | 3 jours | Max : 6.5 | 9 | 6.5 max. | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | M3 | Barrette à broches de connecteur |
Loading...
Nombre de rangées | 2 | Plage de température(°C) | -55ºC - +125 | Angle de connexion(°) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Soudage | Pas de grille(mm) | 2.54 | Normes / marques de certification | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 |
Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Barrette à broches D-SUB |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)
Caractéristiques de connecteur
Type de coque
Taille de filetage
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles