Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 66 351 6513
Référence pièce
|
---|
09 66 351 6513 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Nombre de broches | Nombre de rangées | Tension de test (kV) | Courant nominal (détails) | Cycles d'accouplement (activations) | Plage de température (°C) | Type de contact | Caractéristiques de connecteur | Type de coque | Connexion (composants) | Taille de filetage | Surface de contact | Pas de grille (mm) | Type de contact (D-SUB) | Normes / marques de certification | Matériau de contact | Matériau (détails) | Type (divers) | Connexion | Compatible avec (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 25 | 2 | - | Max. 6.5 | - | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | - | Soudage | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | Barrette à bornes de prises femelles | - | - |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Type de connecteur | Prise femelle | Type de connecteur (catégorie) | Prises D-SUB |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Prises D-SUB 180°, le numéro d'article est le suivant: 09 66 351 6513.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 66 351 6513.
Configurer
Propriétés de base
Tension de test(kV)
Cycles d'accouplement (activations)
Caractéristiques de connecteur
Type de coque
Taille de filetage
Surface de contact
Pas de grille(mm)
Type de contact (D-SUB)
Matériau de contact
Connexion
Compatible avec (détails)
Allowable Current(A)
Nombre de broches
Nombre de rangées
Courant nominal (détails)
Plage de température(°C)
Type de contact
Connexion (composants)
Normes / marques de certification
Matériau (détails)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 66 155 6511 |
09 66 218 6500 |
09 66 218 7500 |
09 66 418 6500 |
09 66 418 7500 |
09 66 451 6513 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Nombre de broches | Nombre de rangées | Tension de test (kV) | Courant nominal (détails) | Cycles d'accouplement (activations) | Plage de température (°C) | Type de contact | Caractéristiques de connecteur | Type de coque | Connexion (composants) | Taille de filetage | Surface de contact | Pas de grille (mm) | Type de contact (D-SUB) | Normes / marques de certification | Matériau de contact | Matériau (détails) | Type (divers) | Connexion | Compatible avec (détails) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6/5 max. | 9 | 2 | - | 6/5 max. | - | -55ºC à +125ºC | - | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé de fibre de verre, UL 94 VO | Soudage | M3 | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | Alliage de cuivre | - | Barrette à bornes de prises femelles | - | - | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | max. 2 | 15 | 2 | - | - | 250 | -55ºC - +125 | Contacts à couper et serrer | + trou de dégagement | Matériau de moulage thermoplastique renforcé en fibre de verre (PBTP) | Couper et clipser | 3.1 | - | 1.27 | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, CEI 60807 | - | Polymère à cristaux liquides (LCP) haute température, UL 94-VO | Barrette à bornes de prises femelles | Cordon AWG 28/7/AWG 26/7 Cordon AWG 30/1/AWG 28/1 | Fil plein AWG 30/1/AWG 28/1 | ||
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15 | 2 | - | - | 50 | - | - | + collier de protection en acier | - | Couper et clipser | - | Plaqué or | - | - | - | Ni | - | - | - | - | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | max. 2 | 37 | 2 | - | - | 250 | -55ºC - +125 | Contacts à couper et serrer | + trou de dégagement | Matériau de moulage thermoplastique renforcé en fibre de verre (PBTP) | Couper et clipser | 3.1 | - | 1.27 | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, CEI 60807 | - | Polymère à cristaux liquides (LCP) haute température, UL 94-VO | Barrette de prises femelles | Cordon AWG 28/7/AWG 26/7 Cordon AWG 30/1/AWG 28/1 | Fil plein AWG 30/1/AWG 28/1 | ||
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 37 | 2 | - | - | 50 | - | - | + collier de protection en acier | - | Couper et clipser | - | Plaqué or | - | - | - | Ni | - | - | - | - | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 37 | 2 | - | Max. 6.5 | - | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | - | Soudage | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | Barrette à bornes de prises femelles | - | - |