Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 66 452 6611
Référence pièce
|
---|
09 66 452 6611 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) | Plage de température (°C) | Type de contact | Caractéristiques de connecteur | Type de coque | Taille de filetage | Surface de contact | Pas de grille (mm) | Normes / marques de certification | Matériau de contact | Matériau (détails) | Type (divers) | Connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 37 | Max6.5 | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | Barrette à bornes de prises femelles | - |
Loading...
Nombre de rangées | 2 | Angle de connexion(°) | 90 | Connexion (composants) | Soudage |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Prise femelle | Type de connecteur (catégorie) | Prises D-SUB |
Vous vous trouvez sur la page de Prises D-SUB 90°, le numéro d'article est le suivant: 09 66 452 6611.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 66 452 6611.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de connecteur
Type de coque
Taille de filetage
Surface de contact
Matériau de contact
Connexion
Allowable Current(A)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)
Plage de température(°C)
Type de contact
Pas de grille(mm)
Normes / marques de certification
Matériau (détails)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 66 152 6615 |
09 66 252 6611 |
09 66 252 6615 |
09 66 352 6611 |
09 68 353 5612 |
09 68 453 5612 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) | Plage de température (°C) | Type de contact | Caractéristiques de connecteur | Type de coque | Taille de filetage | Surface de contact | Pas de grille (mm) | Normes / marques de certification | Matériau de contact | Matériau (détails) | Type (divers) | Connexion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.5 max. | 9 | 6.5 max. | -55ºC - +125 | - | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | M3 | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | - | Barrette à bornes de prises femelles | Soudé | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 15 | Max6.5 | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | Barrette à bornes de prises femelles | - | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.5 max. | 15 | 6.5 max. | -55ºC - +125 | - | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | M3 | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | - | Barrette à bornes de prises femelles | Soudé | ||
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 25 | Max6.5 | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | Barrette à bornes de prises femelles | - | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 35 jours | - | 25 | - | - | - | + mousqueton | - | - | Plaqué or | - | - | Ni | - | - | - | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 37 | - | - | - | + mousqueton | - | - | Plaqué or | - | - | Ni | - | - | - |