Prise femelle D-SUB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 66 452 6612
09 66 452 6613
09 66 452 7612
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.93 €

1 Disponible 33 jours

19.16 €

1 Disponible 3 jours

15.87 €

1 Disponible 33 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de broches 37 Nombre de rangées 2 Cycles d'accouplement (activations) 50
Angle de connexion(°) 90 Caractéristiques de connecteur + mousqueton Connexion (composants) Soudage
Surface de contact Plaqué or Pas de grille(mm) 2.84 Normes / marques de certification DIN 41 652 · CECC 75 301-802
Matériau de contact Ni Type de connecteur Prise femelle Type de connecteur (catégorie) Prises D-SUB

Assistance technique