Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 03 264 6828 |
09 03 264 7828 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de test (kV) | Capacité de charge du courant (A) | Connexion | Compatible avec (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 64 | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 1 | Technologie de découpe-serrage | - |
Loading...
Allowable Current(A) | 1 | Allowable Voltage(V) | 1000 | Connection direction | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 15.3 | Taille du produit (longueur)(mm) | 10.6 | Taille du produit (largeur)(mm) | 95 |
Espacement des contacts(mm) | 2.54 | Nombre de broches | 64 | Nombre total de broches | 64 |
Broches par rangée | 32 | Nombre de rangées | 3 | Température max.(°C) | +85 |
Température min.(°C) | -65 | AWG | 28/7 | Couleur | Gris |
Configuration | (a+c) | Caractéristiques de connecteur | + manchon | Connexion (composants) | Couper et clipser |
Surface de contact | Plaqué or | Norme DIN (connecteur) | C | Orientation du connecteur | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) |
Normes / marques de certification | DIN 41612 | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre, UL 94 VO |
Type de connecteur | Connecteur encartable | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur encartable (prise femelle) |
Configurer
Propriétés de base
Tension de test(kV)
Capacité de charge du courant(A)
Connexion
Compatible avec (détails)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles