Connecteur femelle - Type H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 06 215 2871

Référence pièce
09 06 215 2871
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 15 Allowable Voltage(V) 3100 Connection direction Droit
Taille du produit (hauteur)(mm) 31.01 Taille du produit (longueur)(mm) 14.7 Taille du produit (largeur)(mm) 94.75
Espacement des contacts(mm) 10.16 Nombre de broches 15 Nombre total de broches 15
Nombre de rangées 2 Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -55
Courant nominal (détails) max. 15 Couleur Gris Configuration (z+d)
Caractéristiques de connecteur + manchon Connexion (composants) Connecteur Surface de contact Plaqué or
Norme DIN (connecteur) H15 Orientation du connecteur Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) Normes / marques de certification DIN 41612
Matériau de contact Alliage de cuivre Matériau du boîtier PA Matériau (détails) Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre, UL 94 V0
Type de connecteur Connecteur encartable Type de connecteur (catégorie) Connecteur encartable (prise femelle)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur femelle - Type H, le numéro d'article est le suivant: 09 06 215 2871.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 06 215 2871.

Assistance technique