Connecteur multipoints femelle - Forme F (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 06 248 7823

Référence pièce
09 06 248 7823
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.16 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Voltage(V) 1550 Connection direction Droit Taille du produit (hauteur)(mm) 29.05
Taille du produit (longueur)(mm) 14.7 Taille du produit (largeur)(mm) 94.8 Espacement des contacts(mm) 5.08
Nombre de broches 48 Nombre total de broches 48 Broches par rangée 16
Nombre de rangées 3 Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -55
Couleur Gris Configuration (z+b+d) Caractéristiques de connecteur + manchon
Connexion (composants) Circuit imprimé Surface de contact Plaqué or Norme DIN (connecteur) F
Orientation du connecteur Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) Normes / marques de certification DIN 41612 Matériau de contact Alliage de cuivre
Matériau du boîtier PBTB conforme à la norme UL94V0 Type de connecteur Connecteur encartable Type de connecteur (catégorie) Connecteur encartable (prise femelle)
Connexion Soudage

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur multipoints femelle - Forme F, le numéro d'article est le suivant: 09 06 248 7823.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 06 248 7823.

Assistance technique