Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 33 016 2711
Référence pièce
|
---|
09 33 016 2711 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Nombre total de broches | Caractéristiques de connecteur | Connexion (composants) | Type (divers) | Type de connecteur (catégorie) | Connexion | Taille | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 + PE | 16 + PE | - | Vis | Insert de prise | Insert de prise | Vis | 32 B | 1 - 16 |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 500 | Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du noyau (max.)(mm²) | 4 | Section transversale du noyau (min.)(mm²) | 0.14 | Connecteur principal(mm²) | 0.14 - 4 |
Courant de test(A) | 16 | Niveau de contamination | 3 | Cycles d'accouplement (activations) | ≥ 500 |
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Couleur | Gris | Contact principal (PE) | Oui |
Série (connecteurs Han) | Han® E |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur industriel série HAN E - inserts, le numéro d'article est le suivant: 09 33 016 2711.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 33 016 2711.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de connecteur
Nombre de broches
Nombre total de broches
Connexion (composants)
Type (divers)
Type de connecteur (catégorie)
Connexion
Taille
Série
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 33 006 2702 |
09 33 010 2601 |
09 33 010 2616 |
09 33 010 2702 |
09 33 016 2611 |
09 33 024 2711 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de broches | Nombre total de broches | Caractéristiques de connecteur | Connexion (composants) | Type (divers) | Type de connecteur (catégorie) | Connexion | Taille | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 + PE | 6 + PE | - | Serti | Insert de prise | Insert de prise | Serti | 6 B | 1 - 6 | |||
123.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 64 jours | 10 | 10 + PE | - | Vis | - | Insert de broche | - | 10 B | 1 - 10 | |||
169.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 | 10 + PE | contacts étamés | À ressort | - | Insert de broche | - | 10 B | 1 - 10 | ||
87.39 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 64 jours | 10 | 10 + PE | - | Serti | - | Insert de prise | - | 10 B | 1 - 10 | |||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 + PE | 16 + PE | - | Vis | Insert de broche | Insert de broche | Vis | 32 B | 17 - 32 | |||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 + PE | 24 + PE | - | Vis | Insert de prise | Insert de prise | Vis | 48 B | 25 - 48 |