Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 14 003 3002
Allowable Voltage(V) | 500 | Nombre de broches | 3 | Nombre total de broches | 3 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -40 | Connecteur principal(mm²) | 1.5 - 10 |
Courant de test(A) | 40 | Niveau de contamination | 3 | Cycles d'accouplement (activations) | ≥ 500 |
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Connexion (composants) | Vis | Type (divers) | Insert de broche |
Type de connecteur (catégorie) | Insert de broche | Connexion | Serti | Contact principal (PE) | Oui |
Série (connecteurs Han) | Module Han® C |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur industriel module série Han C - opérations, le numéro d'article est le suivant: 09 14 003 3002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 14 003 3002.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles