Connecteur multipoints mâle - broches à souder droites en forme de C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 03 196 6922

Référence pièce
09 03 196 6922
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.84 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 2 Allowable Voltage(V) 1000 Connection direction Droit
Taille du produit (hauteur)(mm) 16 Taille du produit (longueur)(mm) 11 Taille du produit (largeur)(mm) 94
Espacement des contacts(mm) 2.54 Nombre de broches 96 Nombre total de broches 96
Broches par rangée 32 Nombre de rangées 3 Température max.(°C) +125
Température min.(°C) -55 Tension de test(kV) 1 Couleur Gris
Configuration (a+b+c) Caractéristiques de connecteur + manchon Connexion (composants) Circuit imprimé
Surface de contact Plaqué or Norme DIN (connecteur) C Orientation du connecteur Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)
Normes / marques de certification DIN 41612 Matériau de contact Alliage de cuivre Matériau du boîtier Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre, UL 94 VO
Matériau (détails) PBTB conforme à la norme UL 94VO Type (divers) a : broches à souder droites Type de connecteur Connecteur multipôle
Type de connecteur (catégorie) Connecteur encartable (broches)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur multipoints mâle - broches à souder droites en forme de C, le numéro d'article est le suivant: 09 03 196 6922.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 03 196 6922.

Assistance technique