Connecteur multipoints mâle - Type D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 04 132 6922

Référence pièce
09 04 132 6922
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.35 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Voltage(V) 1550 Connection direction Droit Taille du produit (hauteur)(mm) 16.2
Taille du produit (longueur)(mm) 10.9 Taille du produit (largeur)(mm) 93.95 Espacement des contacts(mm) 5.08
Nombre de broches 32 Nombre total de broches 32 Broches par rangée 16
Nombre de rangées 2 Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -55
Couleur Gris Configuration (a+c) Caractéristiques de connecteur + manchon
Connexion (composants) Circuit imprimé Surface de contact Plaqué or Norme DIN (connecteur) D
Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Normes / marques de certification DIN 41612 Matériau de contact Alliage de cuivre
Matériau du boîtier PA Type de connecteur Connecteur multipôle Type de connecteur (catégorie) Connecteur encartable (broches)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur multipoints mâle - Type D, le numéro d'article est le suivant: 09 04 132 6922.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 04 132 6922.

Assistance technique