Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 18 516 7904 |
09 18 520 7914 |
09 18 540 7904 |
09 18 540 7914 |
09 18 550 7914 |
09 18 560 7914 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Broches par rangée | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 35 jours | 28.65 | 53 | 16 | 16 | 8 | + levier de verrouillage long | ||
2.89 € | 1 | Disponible | 36 jours | 26.2 | 54.7 | 20 | 20 | 10 | + levier de verrouillage court | ||
4.45 € | 1 | Disponible | 58 jours | 28.65 | 83.5 | 40 | 40 | 20 | + levier de verrouillage long | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 37 jours | 26.2 | 80.1 | 40 | 40 | 20 | + levier de verrouillage court | ||
5.23 € | 1 | Disponible | 36 jours | 26.2 | 92.8 | 50 | 50 | 25 | + levier de verrouillage court | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 36 jours | 26.2 | 105.5 | 60 | 60 | 30 | + levier de verrouillage court |
Loading...
Allowable Current(A) | 2 | Allowable Voltage(V) | 500 | Connection direction | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 8.5 | Espacement des contacts(mm) | 2.54 | Nombre de rangées | 2 |
Longueur de la broche(mm) | 2.9 | Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -55 |
Cycles d'accouplement | 50 | Couleur | Gris | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Surface de contact | Plaqué or | Orientation du connecteur | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau du boîtier | PBTB conforme à la norme UL94V0 | Matériau (détails) | PBTB conforme à la norme UL 94VO | Type de connecteur | Connecteur multipôle |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur encartable (broches) |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Broches par rangée
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles