Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 03 124 6901 |
09 03 160 6901 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Nombre total de broches | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponible | 33 jours | 32 | 32 | 8 | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 64 | 64 | - |
Loading...
Allowable Current(A) | 2 | Allowable Voltage(V) | 1000 | Connection direction | angle droit |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 17.72 | Taille du produit (longueur)(mm) | 11 | Taille du produit (largeur)(mm) | 94 |
Espacement des contacts(mm) | 7.62 | Nombre de rangées | 3 | Température max.(°C) | +125 |
Température min.(°C) | -55 | Couleur | Gris | Configuration | (a+b+c) |
Caractéristiques de connecteur | + manchon | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Surface de contact | Plaqué or |
Norme DIN (connecteur) | M | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Normes / marques de certification | DIN 41612 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PA (UL 94 V-0) | Type de connecteur | Connecteur multipôle |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur encartable (broches) |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Nombre total de broches
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles