Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21 01 140 5081 |
21 03 111 1405 |
21 03 111 2405 |
21 03 212 1305 |
21 03 212 1400 |
21 03 212 2400 |
21 03 221 2405 |
21 03 272 1505 |
21 03 272 2505 |
21 03 281 1405 |
21 03 281 2405 |
21 03 282 1405 |
21 03 321 1425 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Connecteur standard | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Surface de contact | Type de connecteur | Matériau de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Codage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | angle droit | 4 - 5.1 | 0.50 | - | 4 | - | Fiche mâle M12, angle droit | Plaqué or | Fiche mâle | Alliage de cuivre | Blindé | Connecteur de capteur / actionneur | B | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | droit | 2.90 - 5.10 | 0.34 | 0.14 | 4 | - | Fiche mâle M12, droite | Plaqué or | Fiche mâle | Alliage de cuivre | Blindé | Connecteur de capteur / actionneur | B | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | droit | 2.90 - 5.10 | 0.34 | 0.14 | 4 | - | Prise femelle M12, droite | Plaqué or | Prise femelle | Alliage de cuivre | Blindé | Connecteur de capteur / actionneur | B | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | - | 0.75 | - | 4 | Connecteur de capteur | Fiche mâle M12, droite | Plaqué or | Fiche mâle | Alliage de cuivre | - | Connecteur de capteur / actionneur | A | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | - | 0.75 | - | 3 | Connecteur de capteur | Fiche mâle M12, droite | Plaqué or | Fiche mâle | Alliage de cuivre | - | Connecteur de capteur / actionneur | A | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | - | 0.75 | - | 3 | Connecteur de capteur | Prise femelle M12, droite | Plaqué or | Prise femelle | Alliage de cuivre | - | Connecteur de capteur / actionneur | A | ||
46.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | 6 - 8 | 0.34 | - | 4 | Connecteur de capteur | Prise femelle M12, droite | Plaqué or | Prise femelle | Laiton | Blindé | Connecteur de capteur / actionneur | A | ||
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | - | 0.50 | - | 5 | Connecteur de capteur | Fiche mâle M12, droite | Plaqué or | Fiche mâle | Alliage de cuivre | - | Connecteur de capteur / actionneur | A | ||
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | - | 0.75 | - | 5 | Connecteur de capteur | Prise femelle M12, droite | Plaqué or | Prise femelle | Alliage de cuivre | - | Connecteur de capteur / actionneur | A | ||
44.44 € | 1 | Disponible | 58 jours | - | droit | - | 0.34 | - | 4 | Connecteur de capteur | Fiche mâle M12, droite | - | Fiche mâle | - | Blindé | Câble de données de capteur / actionneur | D | ||
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | - | 0.34 | - | 4 | Connecteur de capteur | Prise femelle M12, droite | - | Prise femelle | - | Blindé | Connecteur de capteur / actionneur | D | ||
46.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | - | 0.34 | - | 4 | Connecteur de capteur | Fiche mâle M12, droite | - | Fiche mâle | - | Blindé | Câble de données de capteur / actionneur | D | ||
60.69 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | droit | 6 - 8 | 0.34 | - | 4 | Connecteur de capteur | Fiche mâle M12, droite | Plaqué or | Fiche mâle | Laiton | Blindé | Connecteur de capteur / actionneur | A |
Loading...
Wire connection method | Couper et clipser | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Type de joint | À visser |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
Nombre de broches (RJ)
Connecteur standard
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Surface de contact
Type de connecteur
Matériau de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Codage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles