Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21 03 281 1405 |
21 03 282 1405 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Connecteur standard | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Surface de contact | Type de connecteur | Matériau de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Codage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | - | 0.34 | - | 4 | Connecteur de capteur | Fiche mâle M12, droite | - | Fiche mâle | - | Blindé | Câble de données de capteur / actionneur | D | ||
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | - | 0.34 | - | 4 | Connecteur de capteur | Fiche mâle M12, droite | - | Fiche mâle | - | Blindé | Câble de données de capteur / actionneur | D |
Loading...
Wire connection method | Couper et clipser | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Type de joint | À visser |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Diamètre du câble(mm)
Section transversale min.(mm²)
Surface de contact
Matériau de contact
Connection direction
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches (RJ)
Connecteur standard
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Type de connecteur
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Codage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles