Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
21 03 212 1305
Référence pièce
|
---|
21 03 212 1305 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Connecteur standard | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Surface de contact | Type de connecteur | Matériau de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Codage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | - | 0.75 | - | 4 | Connecteur de capteur | Fiche mâle M12, droite | Plaqué or | Fiche mâle | Alliage de cuivre | - | Connecteur de capteur / actionneur | A |
Loading...
Wire connection method | Couper et clipser | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Type de joint | À visser |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur circulaire M12 avec raccord rapide HARAX, le numéro d'article est le suivant: 21 03 212 1305.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21 03 212 1305.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Diamètre du câble(mm)
Section transversale min.(mm²)
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Connection direction
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches (RJ)
Connecteur standard
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Surface de contact
Type de connecteur
Matériau de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Codage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
21 01 140 5081 |
21 03 111 1405 |
21 03 111 2405 |
21 03 212 1400 |
21 03 212 2400 |
21 03 221 2405 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Connecteur standard | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Surface de contact | Type de connecteur | Matériau de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Codage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | angle droit | 4 - 5.1 | 0.50 | - | 4 | - | Fiche mâle M12, angle droit | Plaqué or | Fiche mâle | Alliage de cuivre | Blindé | Connecteur de capteur / actionneur | B | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | droit | 2.90 - 5.10 | 0.34 | 0.14 | 4 | - | Fiche mâle M12, droite | Plaqué or | Fiche mâle | Alliage de cuivre | Blindé | Connecteur de capteur / actionneur | B | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | droit | 2.90 - 5.10 | 0.34 | 0.14 | 4 | - | Prise femelle M12, droite | Plaqué or | Prise femelle | Alliage de cuivre | Blindé | Connecteur de capteur / actionneur | B | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | - | 0.75 | - | 3 | Connecteur de capteur | Fiche mâle M12, droite | Plaqué or | Fiche mâle | Alliage de cuivre | - | Connecteur de capteur / actionneur | A | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | droit | - | 0.75 | - | 3 | Connecteur de capteur | Prise femelle M12, droite | Plaqué or | Prise femelle | Alliage de cuivre | - | Connecteur de capteur / actionneur | A | ||
45.52 € | 1 | Disponible | 17 jours | - | droit | 6 - 8 | 0.34 | - | 4 | Connecteur de capteur | Prise femelle M12, droite | Plaqué or | Prise femelle | Laiton | Blindé | Connecteur de capteur / actionneur | A |