Adaptateur de carte à circuit imprimé M12, coudé

Adaptateur de carte à circuit imprimé M12, coudé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21 03 381 4410

Référence pièce
21 03 381 4410
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.44 €

1 Disponible 35 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wire connection method Soudage Connection direction montage Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Nombre de broches (RJ) 4 Type de filetage côté connexion M12
Connecteur standard Connecteur de capteur Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, intégrée Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Type de connecteur Prise femelle pour circuit imprimé Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Codage D
Type de joint À visser

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de carte à circuit imprimé M12, coudé, le numéro d'article est le suivant: 21 03 381 4410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21 03 381 4410.

Assistance technique